製品の公開
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter

    Google翻訳”,
    ハンスグローエ POE BWF 82-S25 逆洗フィルター
    仕様
    • Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
    技術仕様
    • Unique ref40922007
    • コレクションセットFiltration
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国