製品の公開
Logis Universal Roll holder without cover
Logis Universal Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Universal Roll holder without cover

    5つ星のうち4.54.5(51 レビュー)
    Google翻訳”,
    ロジス ユニバーサル トイレットペーパーホルダー
    仕様
    • Surfaces: - 41726000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41726000
    • コレクションセットRoll holders
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)295
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings