製品の公開
Built-in sink 660
Built-in sink 660
    hansgrohe

    Built-in sink 660

    Google翻訳”,
    S71 S711-F660 ビルトインシンク 660
    仕様
    • Surfaces: - 43302807 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 740 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    技術仕様
    • Unique ref43302807
    • コレクションセットSinks
    • コレクションS71
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (49)
    5つ星のうち4.4 4.4 (26)
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.5 4.5 (11)