Unique ref.: | 43307800 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | S71 |
製品グループ: | Sinks |
幅 (mm): | 1045 |
高さ (mm): | 190 |
奥行 (mm): | 510 |
公開日: | 2018-01-15 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4059625007112 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/43307800
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 9.34 |
BIMobject カテゴリー: | キッチン - シンク |
---|---|
IFC分類: | Flow Terminal |
UNSPSC 名前: | Sinks |
UNSPSC コード: | 30181504 |
Uniclass 1.4 コード: | L7232 |
Uniclass 1.4 詳細: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 コード: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 詳細: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 詳細: | Kitchen sinks |
NBS Reference コード: | 31-79 |
NBS Reference 詳細: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
OmniClass Number: | 23-31 13 00 |
OmniClass Title: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®