製品の公開
Built-in sink 500/400
Built-in sink 500/400
    hansgrohe

    Built-in sink 500/400

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    S41 S412-F500 ビルトインシンク500
    仕様
    • Surfaces: - 43336800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 570 x 510 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    技術仕様
    • Unique ref43336800
    • コレクションセットSinks
    • コレクションS41
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.4 4.4 (9)
    5つ星のうち4.1 4.1 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (25)