製品の公開
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
    hansgrohe

    Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit

    Google翻訳”,
    S43 S431-F730 ビルトインシンク 410/290 1穴付手動排水キット
    仕様
    • Surfaces: - 43354807 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 763 x 413 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the front centered in the bowl • packaging: singlepackaging • corner radius: 15 mm • sink depth: 205 mm
    技術仕様
    • Unique ref43354CHN
    • コレクションセットSinks
    • コレクションS43
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)205
    • 幅(mm)780
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国

    類似製品

    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.5 4.5 (11)
    5つ星のうち4.1 4.1 (12)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)