製品を公開する
Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    Google翻訳,
    S51 S510-U660 アンダーマウントシンク 660
    仕様
    • Surfaces: - 43432170 Graphiteblack - 43432290 Stonegrey - 43432380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 658 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    技術仕様
    • 固有参照番号43432170
    • 製品ファミリSinks
    • 製品グループS51
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)205
    • 幅(mm)710
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名称Kitchen sink
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC コード30181504
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClass 番号23-31 13 00
    • OmniClass タイトルSinks
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (27)
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.4 4.4 (49)
    5つ星のうち4.3 4.3 (35)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)