製品の公開
Under-mount sink 370/370
Under-mount sink 370/370
    hansgrohe

    Under-mount sink 370/370

    Google翻訳”,
    S51 S510-U770 アンダーマウントシンク 370/370
    仕様
    • Surfaces: - 43434170 Graphiteblack - 43434290 Stonegrey - 43434380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 768 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 2 main bowls • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    技術仕様
    • Unique ref43434290
    • コレクションセットSinks
    • コレクションS51
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)205
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.4 4.4 (27)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)
    5つ星のうち4.3 4.3 (35)
    5つ星のうち4.2 4.2 (13)