このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

Unique ref.: 43435807
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: S71
製品グループ: Sinks
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 10.11

BIMobject カテゴリー: キッチン - シンク
IFC分類: Flow Terminal
UNSPSC 名前: Sinks
UNSPSC コード: 30181504
Uniclass 1.4 コード: L7232
Uniclass 1.4 詳細: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 コード: PR-31-79
Uniclass 2.0 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 詳細: Kitchen sinks
NBS Reference コード: 31-79
NBS Reference 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Number: 23-31 13 00
OmniClass Title: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures