このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

Unique ref.: 43921000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: hansgrohe
製品グループ: Waste systems sink
幅 (mm): 324
高さ (mm): 262
奥行 (mm): 532
公開日: 2019-03-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


主なマテリアル: Other
副マテリアル: Chrome
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 0.7

BIMobject カテゴリー: 配管 - バルブ
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valve parts or accessories
UNSPSC コード: 40141616
Uniclass 1.4 コード: L7136
Uniclass 1.4 詳細: Valves
Uniclass 2.0 コード: PR-94-93
Uniclass 2.0 詳細: Valve Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54
Uniclass 2015 詳細: Valve products
NBS Reference コード: 94-93
NBS Reference 詳細: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass Number: 23-27 31 00
OmniClass Title: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

名前
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®