製品の公開
RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions

    Google翻訳”,
    RainDrain ロック フィニッシュ セット シャワー ドレイン 800 カット オン サイズおよびタイル可能
    仕様
    • Surfaces: - 56031000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 800 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    技術仕様
    • Unique ref56031000
    • コレクションセットShower drains
    • コレクションRainDrain Rock
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)7
    • 幅(mm)58
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures