製品の公開
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame

    Google翻訳”,
    RainDrain Match レギュラーフィニッシュセット シャワードレイン 600 高さ調節可能なフレーム付き
    仕様
    • Surfaces: - 56116801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    技術仕様
    • Unique ref56116USA
    • コレクションセットFinish sets shower drains
    • コレクションRainDrain Match Regular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)25
    • 幅(inch)81
    • 奥行き(inch)555
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)351
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国