製品の公開
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Google翻訳”,
    エクサフィルS 基本セット ふろふろ・ふろしきふきん・ふろふろふろふろふろふろ用
    仕様
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    技術仕様
    • Unique ref58115180
    • コレクションセットBasic set for bath filler with waste and overflow
    • コレクションExafill S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)578
    • 幅(mm)575
    • 奥行き(mm)103
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90
    • Uniclass2015詳細Wastewater and water mixer products
    • MasterFormat 2014 コード22 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNumber23-21 23 27
    • OmniClassタイトルResidential Waste Disposal Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures