製品の公開
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Google翻訳”,
    フレクサプラス コンプリートセット 排水・オーバーフローセット 標準浴槽用
    仕様
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    技術仕様
    • Unique ref58143000
    • コレクションセットBasic set for bath filler with waste and overflow
    • コレクションFlexaplus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90
    • Uniclass2015詳細Wastewater and water mixer products
    • MasterFormat 2014 コード22 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClassNumber23-21 23 27
    • OmniClassタイトルResidential Waste Disposal Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures