このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000

Unique ref.: 71333000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: Novus
製品グループ: Bath mixers
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Novus 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose,
shower holder
· projection 183 mm
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15
· with integrated safety combination EN 1717


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 2.5

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 詳細: Bath taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Colour chrome
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.81 gpm
Valve Type ceramic valves hot/ cold 90 degrees

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 4-hole rim mounted bath mixer
Name Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 4-hole rim mounted bath mixer
Features " - connection type: basic set - flow rate: 22 l/min - ceramic valves hot/ cold 180 degrees - with automatic resetting - non-return valve - integrated shower support - with integrated safety combination EN 1717 - connection dimension: DN15 - scope of supply: bath spout with diverter, handles"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®