製品の公開
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet

    Google翻訳”,
    Talis M54 シングルレバー キッチンミキサー 270、引き出し式スパウト、1ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 72808340 Brushed Black Chrome - 72808000 Chrome - 72808670 Matt Black - 72808800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref72808XXX
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションTalis M54
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)296
    • 幅(mm)85
    • 奥行き(mm)256
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
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
    類似製品