Unique ref.: | 72822800 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | Talis Select S |
製品グループ: | Kitchen mixers |
幅 (mm): | 247 |
高さ (mm): | 335 |
奥行 (mm): | 49 |
公開日: | 2018-01-15 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4011097823577 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/72822800
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 2.72 |
BIMobject カテゴリー: | キッチン - 蛇口・混合栓 |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
UNSPSC コード: | 301815 |
Uniclass 1.4 コード: | L725111 |
Uniclass 1.4 詳細: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 コード: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 詳細: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 詳細: | Sink taps |
NBS Reference コード: | 31-75 |
NBS Reference 詳細: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
OmniClass Title: | Faucets |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Features | - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 72822800 |
Model Reference | 72822800 |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®