製品の公開
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, LowPressure/vented hot water cylinders, pull-out spout, 1jet

    Google翻訳”,
    Talis M54 シングル レバー キッチン ミキサー 270、低圧/通気式温水シリンダー、引き出し式スパウト、1 ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 72860000 Chrome - 72860670 Matt Black - 72860800 Stainless Steel Finish Specification: • for vented hot water cylinders (no pressure) • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • Normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    技術仕様
    • Unique ref72860XXX
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションTalis M54
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)296
    • 幅(mm)85
    • 奥行き(mm)256
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    類似製品