このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73850000

Unique ref.: 73850000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: M51
製品グループ: Kitchen mixers
幅 (mm): 118
高さ (mm): 350
奥行 (mm): 210
公開日: 2019-03-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 160
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 3.26

BIMobject カテゴリー: キッチン - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 詳細: Sink taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets