Unique ref.: | 73882800 |
---|---|
ブランド名: | hansgrohe |
製品ファミリー: | M41 |
製品グループ: | Kitchen mixers |
幅 (mm): | 115 |
高さ (mm): | 338 |
奥行 (mm): | 227 |
公開日: | 2018-01-15 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73882800 |
---|---|
設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73882800 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73882800 |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4059625017166 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/hansgrohe/product/73882800
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
正味重量 (kg): | 2.19 |
BIMobject カテゴリー: | キッチン - 蛇口・混合栓 |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
UNSPSC コード: | 301815 |
Uniclass 1.4 コード: | L725111 |
Uniclass 1.4 詳細: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 コード: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 詳細: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 詳細: | Sink taps |
NBS Reference コード: | 31-75 |
NBS Reference 詳細: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
OmniClass Title: | Faucets |
BIMobject®