このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

M411-H160 Single lever kitchen mixer 73885000

Unique ref.: 73885000
ブランド名: hansgrohe
製品ファミリー: M41
製品グループ: Kitchen mixers
幅 (mm): 51
高さ (mm): 269
奥行 (mm): 246
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
M411-H160 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 160
· swivel range 360°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.65

BIMobject カテゴリー: キッチン - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L725111
Uniclass 1.4 詳細: Mixer taps
Uniclass 2.0 コード: PR-31-75
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 詳細: Sink taps
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets