製品の公開
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Google翻訳”,
    Zesis M33 シングル レバー キッチン ミキサー 150、1 ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 74802000 Chrome - 74802670 Matt Black - 74802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • Normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref74802XXX
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションZesis M33
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)214
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)262
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    類似製品