製品の公開
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
    Hartell

    Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir

    Google翻訳”,

    HartellのLTP/LTSシリーズは、ランドリー、ウェットバー、および産業用アプリケーション用のリザーバーを備えて設計されています。

    HartellのLTPシリーズ中容量リザーバーポンプは、ランドリーおよびウェットバーの用途向けに設計されています。これは主に、シンクまたはアプライアンスが配管排水管の下に設置されている場合に使用されます。

    LTSは、大量の水を移動させるために設計された頑丈な大容量ポンプです。商業用および産業用空調システム、大型冷凍ユニット、および複数のユニット設備で使用され、複数の排水管を1つの廃棄ポンプに接続します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Hartell #LaundryTrayPump #WetBarPump

    仕様
    • Suds-proof reservoir.
      Unitized construction.
      Structural foam polypropylene.
      Fits under utility sink reservoir.
      Simple, time-saving installation.
      Allows sink installation without breaking concrete.
      No main stack vent connection.
      8-ft cord and plug.
      Sealed switch assembly.
      NSPC section 11.7.9, check local codes.

      SPECIFICATIONS LTP

      Motor: (hp @ rpm) 1/4 @ 1725 1/3 @ 1725
      Electrical: 115V 5.0A 115V 5.6A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNPT 1-1/2″ FNPT
      Discharge Size: 1″ FNPT 1″ FNPT
      Reservoir Capacity: 2 gallon 2 gallon
      Unit Dimensions: (WxDxH) 10″x12″x17″ 10″x12″x17″
      Maximum Temperature: 130°F 130°F
      Sealed Reservoir: Vapor seal 
      Weight: 24 lbs.

    技術仕様
    • Unique refHartell-LTP-1-Laundry-Tray-Pump-with-2-Gallon-Reservoir
    • コレクションセットPump
    • コレクションLaundry Tray
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • UNSPSC名称Pumps
    • UNSPSC401515
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps

    対応地域

    北米