製品の公開
Hartell PABX-230 Condensate Pump
Hartell PABX-230 Condensate Pump
    Hartell

    Hartell PABX-230 Condensate Pump

    Google翻訳”,

    PABX-230凝縮ポンプは、より高い揚力とより大きな容量のために設計された軽量の商用グレードのポンプです。

    PABXは、Hartellの軽量商用復水ポンプであり、商用復水ラインを完成させます。これは、標準的な住宅用復水ポンプよりも高い揚力と大容量を必要とするアプリケーションに理想的なポンプです。 PABXには、フルフローチェックバルブと高トルクモーターが組み込まれています。このモデルには、安全補助スイッチと、ベースの代替インレットを含む3つのインレットが標準装備されています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Hartell #CondensatePump #LightCommercialGradePump

    仕様
    • Four-quart heavy budy ABS plastic reservoir.
      Auxiliary safety switch.
      Three inlets: 1-1/8” and 1-3/8” top inlets with ¾” FNPT alternate inlet at base.
      Suitable for gas condensing furnace applications.
      22-foot maximum lift.
      Factory installed full-flow check valve.
      6-ft power cord and molded plug.
      Maximum temperature 110°F.
      12-month warranty.

      SPECIFICATIONS PABX-230
      Motor: (hp @ rpm) 1/25 @ 3000
      Electrical: 230V .84A
      Inlet Size: 1-1/8″ and 1-3/8″ top, 3/4″ FNPT at base
      Discharge Size: 3/8″ barbed
      Reservoir Capacity: 4 quarts
      Unit Dimensions (WxDxH): 9.25”x6”x9.75”
      Maximum Temperature: 110°F
      Sealed Reservoir: NO
      Weight: 6lbs

    技術仕様
    • Unique refHartell-PABX-230-Condensate-Pump
    • コレクションセットPump
    • コレクションCondensate
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • UNSPSC名称Pumps
    • UNSPSC401515
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps