製品の公開
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Google翻訳”,
最も狭いスペースでも優れた操縦性 幅 1.5 m のコンパクトなサイズ 収納高さ 2 m で標準の出入り口を通過可能 フライ ジブの動作範囲 130° (+ 65° / - 65°) 狭い回転半径 (3.9 m) 最適な生産性と快適性 フル比例制御 到達距離 8.65 m 長い作業サイクル 使いやすい 堅牢で信頼性が高く、メンテナンスが簡単
技術仕様
  • Unique refha15-ip
  • コレクションセットArticulating Booms
  • コレクションElectric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_80_50_60_94
  • Uniclass2015詳細Vertical platform lift systems
  • MasterFormat 2014 コード14 43 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlatform Lifts
  • OmniClassNumber23-23 13 11 19
  • OmniClassタイトルPlatform Lifts
  • UniFormatIIコードG
  • UniFormatIIタイトルSITEWORK