製品の公開
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Google翻訳”,
パフォーマンスと生産性 非常に優れた作業領域 アームの垂直上昇 - バスケットは壁と平行に保たれます 優れた RT 機能 バスケット耐荷重 250 kg 二重荷重 250 ~ 350 kg (オプション) 安全性と快適性 迅速で比例した同時動作 Haulotte Activ'Lighting System 安全荷重 Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 最大化された総所有コスト Haulotte Activ'Screen (オンボード診断) Haulotte Stop Emission System がエンジンを自動的にオフ/オン すべてのコンポーネントに簡単にアクセス 大型モジュール式バスケット、迅速かつ簡単に修理
技術仕様
  • Unique refha26-rtj-pro
  • コレクションセットArticulating Booms
  • コレクションDiesel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_80_50_60_94
  • Uniclass2015詳細Vertical platform lift systems
  • MasterFormat 2014 コード14 43 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlatform Lifts
  • OmniClassNumber23-23 13 11 19
  • OmniClassタイトルPlatform Lifts
  • UniFormatIIコードG
  • UniFormatIIタイトルSITEWORK