製品の公開
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Google翻訳”,
パフォーマンスと生産性23.85mの業界をリードする水平方向のアウトリーチスムーズで正確な動きRT容量のアウトサンディング安全性と快適性低視認性の条件下での安全なロード/アンロードのための照明システム究極の制御と快適性は、優れた作業エンベロープ効率を提供するように設計されています頑丈なブーム設計コスト効率HaulotteActiv'Screen(オンボード診断)Haulotte Stop Emission Systemは、エンジンの稼働時間を調整し、燃料消費、汚染、およびノイズを削減します。すべてのコンポーネントに簡単にアクセスできます。モジュラープラットフォームをすばやく簡単に修理できます。デュアルロード230〜350 kg(オプション)Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
技術仕様
  • Unique refht28-rtj-pro
  • コレクションセットTelescopic Booms
  • コレクションRTJ
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_70
  • Uniclass2015詳細Telescopic platforms
  • MasterFormat 2014 コード14 43 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlatform Lifts
  • OmniClassNumber23-23 13 11 19
  • OmniClassタイトルPlatform Lifts
  • UniFormatIIコードG
  • UniFormatIIタイトルSITEWORK