製品の公開
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
PP-R Pipes
    Heliroma

    PP-R Pipes

    Google翻訳”,
    当社の PP-R システムは、信頼性の高い温水・冷水および HVAC アプリケーション用のパイプと継手で構成されています。当社のパイプ: - HELISYSTEM | PP-R 100 SDR 6 - HELISYSTEM | PP-R 100 SDR 7,4 - ROMAFASER | PP-R 100 + FG SDR 7,4 - ROMAKLIMA | PP-R 100 + FG SDR 11 - ROMAFASER ANTI-UV | PP-R 100 + FG SDR 7,4 ANTI-UV - ROMAFASER CT + | PP-R 125 + FG SDR 9 - ROMAFASER CT | PP-RCT 125 + FG SDR 11 - ROMAKLIMA CT | PP-RCT 125 + FG SDR 17
    仕様
    • HELIROMA piping systems can be used in nearly any pressure application and range in size from 20 to 400 mm. This allows installers to use one type of pipe for an entire system rather than mixing multiple materials and joining methods. An entire project can be done using HELIROMA pipes, eliminating the need for multiple tools sets and maintenance programs. All systems from PP-R HELIROMA family, can be combined on installations.
    技術仕様
    • Unique refppr-pipes
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルグラスファイバー
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ