製品の公開
ULTRA SILENT Pipe
ULTRA SILENT Pipe
ULTRA SILENT Pipe
    Heliroma

    ULTRA SILENT Pipe

    Google翻訳”,

    防音、3層、プッシュフィットシステム、土壌および廃棄物の排出用のパイプと継手、低温および高温の両方で

    建物構造内(適用エリアコード「B」)および地中埋設(適用エリア「BD」)が可能です。

    パイプは、ポリプロピレン(PP)の外層と内層、そして鉱物充填材の中間層からなる3層壁構造になっています。

    ポリプロピレン (PP-MD)。継手はミネラル充填ポリプロピレン (PP-MD) で作られています。材料にはハロゲンおよびカドミウムは含まれていません。

    ジョイントはプッシュフィットソケットとエラストマーシールで作られています。

    DIN 8078に準拠した、大気圧下でpH2~12、最大で

    短時間の動作温度は 95°C ~ 98°C です。

    換気、雨水、排水システムの構築に適しています。最低 -25°C までの環境温度で使用できます。


    仕様
    • The system has a sound level Lsc,A of 15dB(A) at a flow rate of 2 L/s, measured in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer

      Institut Für Bauphysik of Stuttgart number P-BA 20/2019e. The test was conducted using Huliot acoustic clamps.

      Fire performance rating is D-s2,d2 in compliance with EN 13501-1.

      The Ultra Silent™ System is certified by: SKZ, DiBt - Germany, DTI- Denmark, AENOR - Spain and SII – Israel. In compliance with HR 3.43,

      EN 14759, UNE EN 1451-1, IS 958 “Plastics piping system for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building

      structure”.

      Suitable for external installation when protected from exposure to direct sunlight (for instance, by means of special UV protective coating); can be stored outside up to two years.

    技術仕様
    • Unique refultrasilent-pipe
    • コレクションセットWaste Drainage
    • コレクションULTRA SILENT System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ