製品の公開
HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​
HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​
    HENRY

    HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​

    Google翻訳”,

    HENRY®650R感圧接着剤は、床をしっかりと接着する解放可能または永続的な接着特性を備えたプレミアム感圧接着剤です。

    主な機能

    • リリース可能または永続的なインストールの場合
    • 90%RHまでの耐湿性
    • 簡単なアプリケーション
    • 可塑剤の移行に強い
    • 無溶剤
    • 不燃性
    仕様
    • Flooring Type

      Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Non-Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Non-Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Non-Porous Substrates

       

      U-notch “D=1/32″, W=1/16″, A=1/32”

      300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

       

      Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Carpet Tile

       

      Square Notch D=1/16″, W=1/16″, A=1/16″

      125-150 sq. ft. / gal.; 31.25-37.5 sq. ft. / qt.; 3-3.6 sq. m / L

       

      Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Vinyl-Backed Carpet Tile

       

      Short-Nap Roller 3/16″-3/8″

      300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

       

      Shelf life is 1 year, if unopened.

      VOC: 0; calculated SCAQMD 1168

    技術仕様
    • Unique refhenry-650r
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションVinyl Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71
    • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 13
    • OmniClassタイトルPlastic Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes