製品の公開
HENRY® Gription Universal Vinyl Flooring Adhesive
HENRY® Gription Universal Vinyl Flooring Adhesive
    HENRY

    HENRY® Gription Universal Vinyl Flooring Adhesive

    Google翻訳”,

    HENRY ® Gription は、住宅および商業環境での幅広い種類のビニル床材およびカーペット タイルの設置に最適です。

    主な特長

    • 無溶剤のアクリルポリマー系粘着剤
    • 優れた多用途性。住宅および商業環境での幅広い種類のビニール床材およびカーペットタイルの設置に最適です。推奨される床材タイプの完全なリストについては、「適切な用途」セクションを参照してください。
    • 最大 99% RH のコンクリート耐水蒸気性**
    • 乾いた状態(感圧性)または半濡れた状態でフローリングを受け入れるように設計されています。セミウェット状態のため、シート製品の貼り直しが簡単に行えます。
    • 床材のタイプに応じてコテまたはロールオン
    • ご希望に応じて、最大12時間の勤務時間/休憩時間も利用可能

    ユニットサイズ:

    • 1ガロン/3.78Lペール缶
    • 4ガロン/15.14Lペール缶
    仕様
    • Suitable Substrates*

      • Concrete (structurally sound)
      • Absorbent terrazzo on concrete†
      • Patching, leveling or fill materials
      • APA-grade underlayment plywood, untreated†
      • Properly primed gypsum underlayments (above-grade only)
      • Radiant-heated subfloors not to exceed 85°F (29°C)
      • Other approved, non-porous materials:†
        • Non-porous (non-absorbent) cementitious terrazzo
        • Ceramic, quarry or porcelain tiles
        • Epoxy coatings
        • Epoxy terrazzo
        • Existing resilient flooring (fully adhered, non-cushion
          backed)
        • Certain metals (contact the ARDEX Technical Service Department for guidance)

      *Refer to the specific recommendations of the flooring manufacturer for suitable substrates. Please note that all substrates must be clean, sound, solid, well bonded and prepared as detailed below.

      †Must be sound, solid and well-bonded to underlying, structurally sound substrates.

    技術仕様
    • Unique refhenry-gription
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションVinyl Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • Uniclass2015コードPr_20_31_02
    • Uniclass2015詳細Adhesives and bonding compounds
    • OmniClassNumber23-13 23 15
    • OmniClassタイトルAdhesives

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国