製品の公開
Fence pallas security
Heras

Fence pallas security

Google翻訳”,

パラス セキュリティ ポストは、高いセキュリティと迅速な設置を兼ね備えています。フェンス パネルはファスナーから吊るすことができ、後ですべてのパネルが所定の位置にあるときに固定できます。各スチール ポストは、PA66+PA6 難燃性ハウジングに取り付けられた鋳鉄プレートで構成され、一方向ボルトまたはせん断ボルトで固定されています。ファスナー システムは、高トルクのリベット ナットでポストに固定されています。接続は、接続ごとに抵抗クラス 3 (RC3) ツールを使用して 5 分間の攻撃に耐えることがテストされています。ポストは、フェンス パネルの高さと設置要件に最適なように、あらかじめ定義された長さで提供されます。

  • 通常の長い支柱は地面に深く打ち込まれ、オプションで自己注入コンクリート基礎に固定されます
  • オプションのベース プレートを備えたポストは、ケミカル アンカーを使用して、地面レベルで事前に注入されたコンクリート パッドに取り付けられます。
  • 頑丈な (60 x 40 x 2 mm プロファイル) ポストは、溶融亜鉛メッキ、または事前に亜鉛メッキされ、RAL 粉体塗装が施されています。

セキュリティ ポストは、パラス フェンス パネルと組み合わされています。これは、金網フェンスの透明性と汎用性を、バー フェンスの強度と外観と組み合わせたものです。メッシュ パネルには、直径 8 mm の 2 本の水平ワイヤ (8-6-8 形式) の間に直径 6 mm の垂直ワイヤがサポートされています。垂直線は 50mm 間隔、水平線は 200mm 間隔で配置されています。より高いフェンスには、垂直ワイヤが上部の水平ワイヤから 30 mm 突き出るアンチクライム オプションがあります。

シングル パネルの高さは最大 2430 mm で、垂直パネル システムは標準で最大 6000 mm の高さまで積み重ねることができます。この完全に溶接されたフェンスは、溶融亜鉛メッキまたは事前亜鉛メッキおよびRALパウダーコーティングとして利用できます。 Pallasフェンスパネルは、選択したHerasフェンスポスト(ベースプレートの有無にかかわらず)と組み合わせて、出荷を最適化したモジュラー構造を作成し、顧客固有のソリューションに柔軟に設置できます。

仕様
  • • Category: Landscaping - Fencing

    • Material: Steel

    • Name: Pallas Security

    • Nominal Height: 800 - 2430

    • Nominal Width: 2510

技術仕様
  • Unique refFence-pallas-security
  • コレクションセットLandscaping
  • コレクションFencing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)2360
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_25_14
  • Uniclass2015詳細Fence systems
  • MasterFormat 2014 コード32 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルWelded Wire Fences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 19 21
  • OmniClassタイトルPanel Fences

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
アイルランド
イギリス
イタリア
オーストリア
オランダ
スイス
スウェーデン
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ルーマニア
ルクセンブルク