製品の公開
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
    Heras

    Bar Fence Tangorail TR 800

    5つ星のうち2.62.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Heras Tangorailは、地面の輪郭に沿って最適なサイトの安全性とセキュリティを提供する柔軟なパネルを備えた、セルフレーキングの手すりシステムです。 TR800は、子供が隙間をすり抜けたり、隙間の下に滑り込んだりすることなく、最大限の周囲の安全性を保証します。

    TR800プレイは、水平レールを備えた垂直管状バーから構築されています。ヘッド、ネック、フィンガートラップのない安全なシステムに対するRoSPAの期待に応えるために製造されました。

    TR800プレイは、850〜1750 mmの高さで利用でき、CHS(円形中空セクション)ポストが付属しています。

    パネルは、独自のポストロックフィッティングを使用してポストに取り付けられています。溶接されていない設計により、迅速な設置が可能であり、現場で簡単に調整できます。

    Tangorailの独自の非溶接設計により、コーティング後にパネルを組み立てることができます。これは、各パネルコンポーネントをさまざまな色の組み合わせで提供して、すべての周囲を明るくして適合させることができることを意味します。

    学校や遊び場に適しています

    • 安全性の向上–フェンスの下に隙間がなく、頭、首、指が引っかかるリスクがありません
    • セルフレーキング–段付きパネルがなく、投稿が少ない
    • 汚れにくい滑らかな仕上がり
    • 環境にやさしい–溶接なしで亜鉛含有量が少ない
    • 迅速な設置と製造
    仕様
    • • Category: Railings • Material: Steel • Name: Tangorail TR800 • Nominal Height: 850 - 1750 • Nominal Width: 2505 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    技術仕様
    • Unique refTangorail-TR-800
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1750
    • 幅(mm)2565
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 17
    • OmniClassタイトルOrnamental Metal Fences

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス