製品の公開
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    5つ星のうち4.04.0(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    透けて見える柵と同時に、外からの視界を制限することでプライバシーを確保します。

    バーフェンシングTheiaは、プライバシーとオープン性の両方を提供するフェンシングの必要性に対する答えです。このようにして、Theiaは両方の長所を組み合わせています。

    バーフェンシングは、企業、オフィスの場所、病院、集合住宅のセキュリティのためによく使用されます。しかし、通常のバーフェンシングは、多くの場合、外部からの眺めを提供します。これは、場所によっては必ずしも望ましいとは限りません。その場合、Theiaが解決策になります。このフェンスは、内側からは遮るもののない視界を提供しますが、外側からの視界はほとんどまたはまったくありません。

    仕様
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    技術仕様
    • Unique refTheia-1000-1500
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)2360
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 17
    • OmniClassタイトルOrnamental Metal Fences

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク