製品の公開
Heras Traffic Barrier Pro-H
Heras Traffic Barrier Pro-H
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro-H

    Google翻訳”,

    Heras Traffic Barrier シリーズは、(集中的な) 交通の流れを制御するためのバリアー シリーズです。バリアー ドライブはエネルギー消費量が少なく、最大アーム長 10 メートルのバリアーを素早く開閉するのに十分なパワーを提供します。ドライブは魅力的なデザインのアルミニウム ハウジングに収納されています。これにより、バリアーが滑らかで頑丈に見えます。

    技術仕様
    • Unique refHTB-Pro-H
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1115
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC003588
    • ETIM 名Traffic management/road signage
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_06
    • Uniclass2015詳細Barrier parking control units
    • MasterFormat 2014 コード01 55 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVehicular Access and Parking
    • OmniClassNumber23-39 11 11
    • OmniClassタイトルTraffic Safety Barriers and Protections