製品を公開する
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates

    Single swing gates

    Google翻訳,

    標準的なモバイルフェンスゲートに代わる最も堅牢で安全な代替品

    ヘラクレス歩行者ゲートは、標準的な可動式フェンスゲートに代わる、最も堅牢で安全な代替品です。この溶融亜鉛メッキのスイングゲートにはバーが装備されています。ゲートは約180°回転し、ヒンジは無段階に調整可能です。これにより、ゲートをまっすぐに保ち、スムーズに開閉し、歩行者と車両に最適なスペースを確保できます。高度な標準ロックにより、ゲートをこじ開けることは困難です。キノコ型の金属部品がストッパーに引っ掛かり、バールを使ってもロックを壊すことはできません。ロックを保護するためのアンチカバープレートを取り付けることで、さらに安全性が高まります。フレームは角張った鋼材で作られています。

    • セキュリティNo.1スイングゲート
    • 調整可能なヒンジ
    • エスケープロック付き
    仕様
    • An effective solution to regulate people

      Construction site, event sites and other temporary sites are very dynamic environments. To regulate people and vehicles, it is important to deploy access gates. The Heracles pedestrian gate is a good option to create a simple but effective access for personnel.

      Emergency gate for rapid evacuation of temporary locations

      For extra security, the standard lock of this gate can be fitted with an escape lock, allowing access from the inside to get out, but not the other way around. This option is useful preparation for dealing with potential emergencies in which the evacuation of people from the site as quickly as possible is of vital importance. When fitted with an escape or anti-panic lock, the closed gate can always be opened from the inside with a handle set or button. The emergency gate is always designed in combination with a closing plate so the gate cannot be opened from the outside. The gate can also be expanded with an optional door closer so the gate closes automatically after opening.

    技術仕様
    • 固有参照番号portillon
    • 製品ファミリSingle swing gates
    • 製品グループClôtures mobiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    関連
    • 製造国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    アンドラ
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    モナコ
    モンテネグロ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)