製品の公開
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
    Hesco

    HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate

    Google翻訳”,

    テラブロック® M50 ゲート

    TerraBlock® M50ゲートは、迅速に設置可能な表面設置型ゲートで、機密性の高い施設、国境、高リスク産業への車両攻撃の衝撃に耐えられるように設計されています。迅速な表面設置により、支柱、コンクリート、水を使用せずに簡単に設置できます。

    ASTM F2656-15 衝突試験済みの TerraBlock® ゲートは、時速 50 マイル (80 km/h) で走行するトラックを 33 フィート (1 m) 以内で停止できることが認定されています。
    同様の認定衝突評価を備えた TerraBlock® および Hesco MIL 境界フェンス ソリューションと互換性のある衝突評価境界。

    高さ - 1.6メートル(5フィート3インチ)
    深さ - 2.7メートル(8フィート10インチ)
    長さ - 9メートル(29フィート6インチ)
    アクセス通路 - 4.3 m (14'1”)

        仕様
        • Surface-mounted gate

          Crash-rated protection

          ASTM F2656-15 M50 P1 (K12) certified

          No posts, no foundation, no concrete

          Rapid deployment and installation

        技術仕様
        • Unique refhesco-Terrablock-M50-P1-Gate
        • コレクションセットHESCO
        • コレクションTerrablock
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2026-03-04
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルスチール
        • 設計国イギリス
        • 製造国ポーランド
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート