製品の公開
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
    HEWI

    Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040

    Google翻訳”,
    システム162 トイレブラシユニット - ブラケット、トイレブラシホルダー、ブラシで構成されるトイレブラシユニット - バヨネット式固定のためブラシヘッドの交換が可能 - 内部容器は取り外して洗浄可能 - 金属製、高品質クロムメッキ - 直径89mm、高さ440mm、奥行き106mm - 壁面取り付け、隠し固定 - 非腐食性HEWI固定具付属
    技術仕様
    • Unique ref162-20-10040
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)89
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units