製品の公開
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Google翻訳”,
    レンジ477 ソープディスペンサー - リング状の壁掛けブラケットに取り付けられた円筒形の容器 - 標準的な液体石鹸を収納します - 片手で操作可能 - 前面の大きなプッシュボタンで石鹸の量を制御 - 容器は取り外し可能 - 隠しネジ固定による盗難防止 - ロック可能な容器の蓋 - ドリル穴を隠すための壁掛けベースは別途注文する必要があります (477.06.E04) - 幅76 mm、高さ214 mm、奥行き119 mm、容器の直径76 mm、容量500 ml - 壁掛けベースとホルダーは、HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - プッシュボタンは、HEWIカラー92 (アンスラサイトグレー) の高品質ポリアミド製 - 容器と蓋は、マットホワイトの透明な合成素材製 - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-06-10005
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)214
    • 幅(mm)76
    • 奥行き(mm)119
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS