製品の公開
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299

    Google翻訳”,
    レンジ477 電子式液体ソープディスペンサー - 大きな半径を持つ長方形のハウジング - 標準的な液体ソープを収納可能 - 500mlの容量を持つ内部容器付き(自由に充填可能) - 内部容器は取り外して洗浄可能 - 側面レベルインジケーター - 非接触式ソープディスペンシング - ディスペンサーを識別するためのステッカー付属(ソープディスペンサー、泡ソープディスペンサー、消毒剤ディスペンサーを区別する必要がある場合) - センサー作動時に吐出エリアが点灯(青色ライト) - 電池交換インジケーター付き - 誤使用防止のためのロック機構付き - メンテナンスフリー - 幅134mm、高さ278mm、奥行き106mm - 壁掛け式 - 本体はHEWIカラー99(純白)の高光沢ポリアミド製 - フレーム要素/取り外し開口部はHEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 耐腐食性のHEWI固定材付属 - 電池(単3形1.5V/4本)は付属していません - CE EMC指令2014/30/EUに準拠したマーキング - 粘度1~3,000mPa-sの液体石鹸に適しています - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-06-10299
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)282
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers