製品の公開
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050

    Google翻訳”,
    レンジ 801 L 型サポートレール - 高品質のクロムオプティックコーティングされた温かみのあるポリアミド製 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットで直角に接続されています - 保持およびサポートに使用 - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 水平長さ 500 mm、垂直長さ 1000 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - 壁専用の取り付け材料と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット 801.50.011 およびトイレフラッシュリリースアップグレードキット (ラジオ) 801.50.060 を後付け可能 - SIA 500 要件を満たしています - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-22-14050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1070
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing