製品の公開
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D100

    Google翻訳”,
    レンジ801 L字型サポートレール - 垂直バーと水平バーが直角に接合され、スチール製の固定ローズで固定 - 保持およびサポート用 - 連続した耐腐食性スチールコア - 左手または右手に取り付け可能 - 専用のHEWI固定材とローズを使用して壁に取り付け - 水平長さ300 mm、垂直長さ600 mm、奥行き89 mm - バー直径33 mm、ローズ直径70 mm - 高品質ポリアミド製、HEWIカラー98(シグナルホワイト)、抗菌活性マイクロシルバー配合 - アップグレードキット、トイレットペーパーホルダーを後付け可能 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-22D100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)670
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units