製品の公開
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Google翻訳”,
    801 シリーズ シャワーヘッド ホルダー付きレール - 直角端部の垂直レール、スチール製固定ローズとシャワーヘッド ホルダー付き - レール中心間距離 900 mm - 深さ 89 mm、レール直径 33 mm、ローズ直径 70 mm - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適合 - シャワーヘッド ホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調節できます - シャワーヘッド ホルダーの機能部分は高品質の光沢のあるポリアミド製 - シャワーヘッド ホルダーの円錐形アダプターにより、ハンドヘルド シャワー ヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 耐腐食性の連続スチール コア付き - 特別な HEWI 固定材とローズを使用して壁に取り付け可能 - 高品質のマット ポリアミド製、HEWI カラー 99 (ピュア ホワイト)、98 (シグナル ホワイト)、97 (ライト グレー)、95 (ストーン グレー)、92 (アンスラサイト グレー)
    技術仕様
    • Unique ref801-33B110
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)