製品の公開
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061

    Google翻訳”,
    レンジ801 シャワーカーテンレール(天井サポート付き) - 垂直および水平に配置されたレールが直角に接続され、カーテンリング付き - シャワーカーテンの取り付け用 - 非腐食性のHEWI固定材とローズを使用して壁と天井に取り付けます - シャワートレイ1000 x 1000 mm、中心間寸法983 x 983 mm用のカーテンレール、現場で両端を最小220 mmまで短縮可能 - 天井サポートの長さ500 mm、長さは10 mmずつ調整可能、ローズ部分で最大100 mmまで短縮可能 - レールの直径33 mm - カーテンリング20個付き - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 金属芯入り - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34-1061
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)535
    • 幅(mm)1018
    • 奥行き(mm)1018
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains