製品の公開
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21054
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21054
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21054
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21054
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21054

    Google翻訳”,
    シャワー、シリーズ801 バスタブ手すり(シャワーレール付き) - 温かみのある感触の高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーとバスタブエリアで掴まり、支えるために使用します - 垂直長さ1100 mm、水平長さ762 mm - 奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロッド直径33 mm、ロゼット直径70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーは、HEWIカラー92(アンスラサイトグレー)の高品質ポリアミド製です - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜させることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - 右側と左側の両方に取り付けることができます - 最大HEWI固定材使用時の耐荷重:200kg - 推奨最大使用者体重:150kg - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - 手すり、角度付き手すり、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-21054
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures