製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-42051
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-42051
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-42051
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-42051

    Google翻訳”,
    801シリーズのスライド式シャワーレール付きシャワー、バスタブ用手すり - 温かみのある感触の高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーヘッドホルダー付きの垂直レールは横に移動可能(設置時) - シャワーやバスタブエリアで掴まり支えとして使用 - 垂直長さ1100 mm、水平長さ762 mm - 奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロッド直径33 mm、ロゼット直径70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーはHEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製 - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜でき、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料で壁に取り付けますHEWIロゼット - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまで耐荷重試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-42051
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)832
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing