製品の公開
HEWI Grab bar (ADA)
HEWI Grab bar (ADA)
HEWI Grab bar (ADA)
    HEWI

    HEWI Grab bar (ADA)

    Google翻訳”,
    レンジ801のグラブバー(米国製) - レールは両端が直角に湾曲しており、スチール製の固定用ローズが付いています - 掴まるため、また支えとして使用できます - 全体に防錆処理されたスチールコアを使用 - HEWI製の壁面専用固定材とローズを使用して壁に取り付けます - 中心間距離18インチ(457mm)、奥行き2 3/4インチ(70mm) - レール直径1 5/16インチ(33mm)、ローズ直径2 3/4インチ(70mm) - 最大耐荷重330ポンド(150kg) - HEWIカラー99(ピュアホワイト)、95(ストーングレー)、92(アンスラサイトグレー)、90(ジェットブラック)、86(サンド)、84(アンバー)、33(ルビーレッド)の高品質合成素材を使用 - 2010 ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット801.50US010は後付け可能です
    技術仕様
    • Unique ref801-36US120
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)527
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)