製品の公開
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060

    Google翻訳”,
    WC洗浄機構アップグレードキット(無線制御) - HEWIヒンジ付きサポートレール801.50への後付け用... - 簡単設置 - 幅50mm、高さ68mm、長さ105mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 送信周波数868.4MHz - Geberit、Friatec、Mepa、Sanit、Viega、TECE、Grohe製の無線制御式WC洗浄システムに対応 - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーク - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-50-060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged support rails, Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)105
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS