製品の公開
Hinged support rail, rotatable, 801-50-100
Hinged support rail, rotatable, 801-50-100
Hinged support rail, rotatable, 801-50-100
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, 801-50-100

    Google翻訳”,
    801 シリーズの回転可能なヒンジ付きサポート レール - 互いに上に配置された 2 つの平行レール、接続アーチで結合されたバー - 保持およびサポートに使用されます - 連続した耐腐食性スチール コアと、一体型スチール コアを備えたポリアミド製の壁プレートを備えています - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構で下方に折り畳むと、持ち上げた位置で壁に向かって左右に回転できます - 壁専用の HEWI 取り付け材料 (別途注文) を使用して壁に取り付けます 固定ポイントを密閉するためのシーリング テープが納品に含まれています - 隠し取り付け - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨される最大ユーザー重量: 150 kg - 突出部 600 mm、高さ 259 mm、幅 78 mm、レール直径 33 mm - HEWI カラー チャートに従って高光沢ポリアミド製 - トイレット ロール ホルダー 801.50.011、 - トイレ洗浄機構 (ラジオ) 801.50.060 およびフロアサポート 950.50.021XA および 950.50.023XA は後付け可能 - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 の要件を満たしています - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-50-100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars