製品の公開
Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710
Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710
Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710
    HEWI

    Hinged support rail, with flush release and function button, 801-50-710

    Google翻訳”,
    レンジ 801 ヒンジ付きサポートレール - フラッシュ/機能ボタン内蔵、モデル E - 互いに上に配置された 2 つの平行レール、接続アーチで結合されたバー - 保持およびサポートに使用 - 連続した耐腐食性スチール コアと、一体型スチール コアを備えたポリアミド製の壁プレート - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 青いリングが付いた銀色の金属ボタンはトイレのフラッシュをアクティブにするために使用され、黄色いリングが付いた銀色の金属ボタンは自由に定義可能な機能をトリガーするために使用されます (機能ボタンは DIN VDE 0834-1 に従って緊急呼び出しの要件を満たしていません) - 壁接続用の裸線端のスパイラル ケーブル - フラッシュマウント ボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - 壁面専用のHEWI取り付け材(別売)を使用して壁に取り付けます。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 隠蔽取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 突出部850mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm - HEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50.011およびフロアサポート950.50.021XAおよび950.50.023XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601およびSIAの要件を満たしています500 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-50-710
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars